Publique sus productos
Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-445

Traducido por Google,

Parasol de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja en J de 45 grados

El parasol de aluminio extruido SSJ-445 está diseñado para brindar un estilo distintivo al exterior de un edificio y al mismo tiempo mantenerlo fresco. Ahorra energía al reducir el deslumbramiento y la carga térmica y es ideal para la construcción de edificios sostenibles o "verdes". El SSJ-445 está disponible en una amplia variedad de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 4" high x 0.250" thick (102 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.081 (2.1) thick J-style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExtruded-Aluminum-Sunshade-4-Deep-45-Degree-J-Blade-SSJ-445
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de productosSunshades
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniClass Solid Canopies