Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-B

Traducido por Google,

1-1/2 hora - Clasificación dinámica - Compuerta cortafuego
Hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10D-B emplea láminas estilo cortina fuera de la corriente de aire para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El VFD-10D-B está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 44" (914 x 1118)
    Horizontal: 36" x 33" (914 x 838)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 69" (3048 x 1753) or 72" x 117" (1829 x 2972)
    Horizontal: 36" x 34" (914 x 864) or 72" x 16" (1829 x 4067)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 36" x 33" (914 x 838)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10. 2 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10D-B
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers