Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10D-C

Traducido por Google,

1-1/2 hora - Clasificación dinámica - Compuerta cortafuego
Hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10D-C emplea un marco de corriente de aire y láminas estilo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El VFD-10D-C está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 3" (102 x 76)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 34" x 43" (864 x 1092)
    Horizontal: 34" x 32" (864 x 813)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 68" (2997 x 1727) or 70" x 116" (1778 x 2976)
    Horizontal: 34" x 33" (864 x 838) or 70" x 15" (1778 x 381)

    Stainless Steel: Single Section: Vertical: 34" x 32" (864 x 813)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4000 fpm (20.3 m/s)
    2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10D-C
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers