Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-IMA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10D-IMA

Traducido por Google,

1-1/2 hora - Clasificación dinámica - Compuerta cortafuego
Ángulo de montaje integral: hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10D-IMA emplea hojas tipo cortina y un ángulo de montaje integral instalado de fábrica para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El ángulo de montaje integral está diseñado y aprobado para fijarse directamente a la separación contra incendios y puede instalarse debajo del panel de yeso en construcciones con vigas metálicas. El VFD-10D-IMA está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes verticales o tabiques con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.


Especificaciones
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel inegral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: UL Listed Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10D-IMA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers