Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-TLB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10D-TLB

Traducido por Google,

Clasificación de 1-1/2 horas: compuerta contra incendios dinámica
Estilo de cortina delgada

La compuerta cortafuegos VFD-10D-TLB emplea láminas estilo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El VFD-10D-TLB está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes verticales o tabiques con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 40" (914 x 1016)
    Multiple Section: 72" x 29" (1829 x 737) or 36" x 65" (914 x 1651)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10D-TLB
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers