Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuegos
Hoja redonda

La compuerta cortafuegos FD-125R emplea una sola hoja redonda para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. Esta compuerta uniqye viene de serie con placas de montaje para interfaz con aberturas redondas o cuadradas en conjuntos de mampostería, montantes metálicos o montantes de madera y es ideal para todas las aplicaciones de conductos redondos. El FD-125R está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Retaining Plates: Dual sided system suitable for round or square penetrations.

    Blade: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8" (203), 3/4" (19), D≥8" (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555 Listing: R11767

    CSFM Listing: 3225-0368:112 and 3230-0368:113

    New York City MEA Listing: 295-98-E

    Meets NFPA Standards: 90A, 92A, 92B and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Round-Blade-FD-125R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers