Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-B
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-B

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuegos estática
Hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10-B emplea láminas tipo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos. El VFD-10-B se puede instalar en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount:
    4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 48" x 44" (1219 x 1117)
    Horizontal: 40" x 36" (1016 x 914)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 76" (3048 x 1930) or 80" x 116" (2032 x 2946)
    Horizontal: 80" x 76" (2032 x 1930)

    Stainless Steel:
    Single Section: 40" x 36" (1016 x 914)
    Multiple Section: Vertical: 80" x 36" (2032 x 914) or 40" x 76" (1016 x 1930) or 108" x 22" (2743 x 559)
    Horizontal: 80" x 36" (2032 x 914) or 40" x 76" (1016 x 1930)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-B
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers