Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class C - VFD-10-C

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuegos estática
Hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10-C emplea láminas estilo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El VFD-10-C puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 76)
    Horizontal Mount: 4" x 3" (102 x 102)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    46" x 43" (1168 x 1092)
    Horizontal: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 118" x 75" (2997 x 1905) or 78" x 115" (1981 x 2921)
    Horizontal: 78" x 75" (1981 x 1905)

    Stainless Steel:
    Single Section: 38" x 35" (965 x 889)
    Multiple Section: Vertical: 78" x 35" (2032 x 914) or 38" x 75" (1981 x 889) or 106" x 21" (2692 x 533)
    Horizontal: 78" x 35" (19812 x 889) or 38" x 75" (965 x 1905)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-10-C
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers