Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB

Traducido por Google,

1-1/2 hora - Clasificación dinámica - Compuerta cortafuego
Ángulo de montaje integral: hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-10-IMB emplea aspas estilo cortina fuera de la corriente de aire y un ángulo de montaje integral instalado de fábrica para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El ángulo de montaje integral está diseñado y aprobado para fijarse directamente a la separación contra incendios y puede instalarse debajo del panel de yeso en construcciones con vigas metálicas. El VFD-10-IMB se puede instalar en paredes o tabiques verticales con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (65oC).

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size: 48" x 44" (1219 x 1118)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 Hour (Vertical)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-IMB
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers