Publique sus productos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Thinline Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-TLB

Traducido por Google,

1-1/2 hora: compuerta cortafuegos estática
Hoja estilo cortina delgada

La compuerta cortafuegos VFD-10-TLB emplea láminas delgadas estilo cortina fuera de la corriente de aire para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos. El VFD-10-TLB se puede instalar en paredes o tabiques verticales con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 2 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 40" (914 x 1016)
    Multiple Section: 36" x 65" (914 x 1651) or 72" x 29" (1829 x 737)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Thinline-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-TLB
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers