Publique sus productos
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Airfoil Blade - FD-350
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Airfoil Blade - FD-350

Traducido por Google,

3 horas: compuerta cortafuegos
Hoja aerodinámica

La compuerta cortafuegos FD-350 emplea láminas aerodinámicas para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos y dinámicos. El FD-350 está calificado para 4000 pies/min (20,3 m/s) y 6 pulg.wg. (1,5 kPa) y puede instalarse en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel at channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14" ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)
    Horizontal: 32" x 48" (813 x 1219)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 96" (3048 x 2438)
    Horizontal: 64" x 96" (1626 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL 555S Rated Pressure:
    6 in. wg. (1.5 kPa)
    4 in. wg. (1.0 kPa) below 8" in height

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Airfoil-Blade-FD-350
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers