Publique sus productos
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class B - VFD-30-B

Traducido por Google,

3 horas: compuerta cortafuegos estática
Hoja estilo cortina

La compuerta cortafuegos VFD-30B emplea hojas estilo cortina para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos. El VFD-30-B se puede instalar en paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en pisos o conjuntos con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 33" (915 x 838)
    Horizontal: 38" x 33" (965 x 838)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)
    Horizontal: 76" x 93" (1931 x 2362)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    36" x 21" (914 x 553)
    Multiple Section:
    Vertical: 108" x 21" (2743 x 533)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-30-B
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers