Publique sus productos
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

Traducido por Google,

3 horas: compuerta cortafuego estática
Hoja de mariposa redonda

La compuerta cortafuegos VFD-35R emplea hojas de mariposa redondas para el control del fuego en el punto de origen en sistemas HVAC estáticos. El VFD-35R se puede instalar en paredes verticales o tabiques con clasificaciones de resistencia al fuego de hasta 4 horas.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers