Publique sus productos
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente industrial de fibra de vidrio
Hoja única - Redonda

Las compuertas de contracorriente FRP-BDR se utilizan en aplicaciones donde existe aire corrosivo para escape, suministro de aire o alivio de presión. Emplean un marco de canal redondo resistente de fibra de vidrio y una sola hoja redonda de fibra de vidrio contrapesada para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. El contrapeso ajustable adjunto al cuadrante permite el ajuste en el campo para regular el funcionamiento de la hoja de inicio a apertura y de apertura total. La compuerta FRP-BDR se puede montar vertical u horizontalmente en instalaciones de escape o de admisión para aplicaciones de velocidad y presión de media a alta.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: Molded fiberglass channel with FRP blade stop.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Full length 316 SST.

    Bearings: Molded, graphite filled PTFE sleeve bearings.

    Counterweight assembly: 316 SST arm with 316 SST weights to be positioned and secured in field for sizes greater than 12" (305).

    Sizes (diameters): 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Leakage Performance with Blade Seals Preventing Backflow:
    12" Ø (305): 28 cfm @ 1" wg
    24" Ø (610): 46 cfm @ 1" wg
    36" Ø (914): 52 cfm @ 1" wg
    48" Ø (1219): 65 cfm @ 1" wg

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Round-Single-Blade-FRP-BDR
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers