Publique sus productos
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Triple-V Blade - FRP-BD-84

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente industrial de fibra de vidrio
Hoja triple V

La compuerta de fibra de vidrio FRP-BD-84 se utiliza en aplicaciones donde existe aire corrosivo para escape, suministro o alivio de presión. Las compuertas de contracorriente emplean aspas de triple V operadas por gravedad contrapesadas y un marco de canal resistente para restringir el flujo de aire inverso y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. Los contrapesos ajustables unidos a los ejes de la hoja permiten el ajuste en el campo para regular la operación de inicio de apertura de la hoja.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Triple "V" groove 6-5/8" x 1/8" thick (168 x 3).

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    60.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.305 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    40.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.203 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    32.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.163 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Triple-V-Blade-FRP-BD-84
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers