Publique sus productos
Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550
Pottorff

Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550

Traducido por Google,

Amortiguador de explosión
Hoja aerodinámica

La compuerta de supresión de explosiones BC-550 está diseñada para protección contra explosiones y cambios instantáneos de presión. Ha sido probado de forma independiente para presiones de explosión de hasta 15 psi, lo que cubre varios códigos de Criterios de Instalaciones Unificadas (UFC) y Administración de Servicios Generales (GSA).

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 10" x 2" x 10 gauge (254 x 54 x 3.5) galvanized steel channel.

    Blades: 16 gauge (1.5) galvanized double skin airfoil.

    Axles: 3/4" (19) solid steel.

    Blade Lock: Spring plunger to lock blades in closed position after blast event.

    Linkage: 3/16" (5) thick x 3/4" (19) wide steel bars.

    Bearings: Relubricatable ball bearing bolted to frame.

    Finish: Mill.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: 72" x 96" (1829 x 2438)

    Ratings

    Maximum Blast Pressure: Up to 15 psi

    Maximum Velocity: Up to 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Temperature:
    Minimum: -40oF (-40oC)
    Maximum: 250oF (121oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Control-Damper-Blast-Supression-Airfoil-Blade-BC-550
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers