Publique sus productos
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
    Pottorff

    Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R

    Traducido por Google,

    Amortiguador hermético
    Estilo mariposa

    El CD-95R es una compuerta de control industrial hermética diseñada para aplicaciones de aislamiento y descontaminación. Las compuertas herméticas están diseñadas para tener los índices de fuga más bajos posibles. Las aplicaciones típicas incluyen plantas de procesamiento industrial, laboratorios, salas limpias, instalaciones farmacéuticas, instalaciones nucleares, instalaciones DOE y otras aplicaciones que requieren fugas extremadamente bajas. El CD-95R ha sido probado para clasificaciones de fugas herméticas de acuerdo con AMCA 500-D hasta 30 pulgadas wg (7,5 kPa). El marco de la compuerta tiene bridas para facilitar el montaje y el sello de la hoja está fijado mecánicamente a la hoja.

    Especificaciones
    • Standard Construction

      Frame: 8" (203) flanged steel channel.

      Blades: Steel reinforced butterfly style.

      Blade Stops: Full open and full closed.

      Axles: Solid plated steel.

      Axle Seals: Double gland.

      Damper Operator: Manual locking arm for dampers ≥ 16" Ø (406) Ø, manual hand wheel for larger diameters.

      Bearings: Relubricatable ball bearing, outboard mounting.

      Flange Type: Round.

      Finish: Hi-Pro polyester, gray. (Two year warranty)

      Minimum Size: 6" Ø (152) Ø

      Maximum Size: 48" Ø (1219) Ø

      Ratings

      Leakage: Bubble-tight in accordance with AMCA-500D

      Maximum Pressure: 30 in. wg. (7.5 kPa) - differential pressure

      Maximum Velocity: 6,500 fpm (33 m/s)

      Temperature:
      Minimum: -40oF (-40oC)

      Maximum: 250oF (121oC)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIndustrial-Control-Damper-Bubble-tight-Butterfly-Style-Blade-CD-95R
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosAir Control Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 37
    • Título OmniClass Volume Control Dampers