Publique sus productos
Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51
Pottorff

Industrial Control Damper - Thermally Insulated - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51

Traducido por Google,

Compuerta de control con aislamiento térmico
Hoja de perfil aerodinámico rota

El amortiguador de control TICD-51 emplea láminas aerodinámicas de aluminio rotas y aisladas térmicamente y un marco de canal resistente para eliminar la transferencia de calor o la penetración de frío y reducir la condensación. La compuerta TICD-51 proporciona fugas extremadamente bajas y un control de aire excepcional en aplicaciones de presión y velocidad de media a alta. Ambos modelos cumplen con el IECC (Código Internacional de Conservación de Energía) con una clasificación de fuga de 3 cfm/pie 2 a 1 pulgada wg. (0,015 m3 /s/m2 a 0,25 kPa) o menos.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aliminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Both are mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and beating supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Temperature: -45oF to 212oF (-43oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A and 1 (see chart on product sheet)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Control-Damper-Thermally-Insulated-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers