Publique sus productos
Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Parallel Blade - FRP-91
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Parallel Blade - FRP-91

Traducido por Google,

Compuerta de control industrial de fibra de vidrio
Hoja aerodinámica

La compuerta de fibra de vidrio FRP-91 se utiliza en aplicaciones donde existe aire corrosivo para escape, suministro de aire o alivio de presión. Emplea aspas aerodinámicas de fibra de vidrio, un marco con bridas resistente y opciones para fugas ultrabajas en aplicaciones de alta presión. El FRP-91 es ideal para aplicaciones de entrada y descarga de aire de alto rendimiento.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Vinyl ester resin, airfoil 6-5/8" x 1/4" thick (168 x 16). Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited

    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    7.02 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.033 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    16.5 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.077 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    19.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.091 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Control-Fiberglass-Damper-Airfoil-Parallel-Blade-FRP-91
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers