Publique sus productos
Mixing Damper - Triple-V Blade - Top to Bottom - MX-30
Pottorff

Mixing Damper - Triple-V Blade - Top to Bottom - MX-30

Traducido por Google,

Amortiguador de mezcla
Hoja triple V

La compuerta mezcladora MX-30 emplea aspas de triple V y un marco de canal resistente para control automático de aire y equilibrio manual en aplicaciones de conducto doble o múltiple de nivel bajo a medio.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 3/4" x 16 gauge (203 x 19 x 1.5) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 16 gauge (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 5" (13 x 127) round drive axle with shaft support bracket.

    Minimum SIze: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: Single Section: 36" x 24" (914 x 610)

    Ratings

    Leakage:
    8.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to +83oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMixing-Damper-Triple-V-Blade-Top-to-Bottom-MX-30
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers