Publique sus productos
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 30 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-430

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja en J de 30 grados

La rejilla de aluminio extruido EFJ-430 está diseñada para aplicaciones de admisión y escape donde la protección contra la infiltración de agua no es crítica. El EFJ-430 es muy adecuado para aplicaciones de formas especiales y está disponible con parteluces ocultos para una apariencia de hoja continua de conjuntos de secciones múltiples. El EFJ-430 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 30o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 7.5" (114 x 190)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1002 fpm (5.09 m/s)

    Air Volume Delivered: 8549 cfm (4.51 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (41 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 960 fpm (4.87 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNon-Drainable-Louver-4-Deep-30-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-430
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers