Publique sus productos
Non-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree K-Blade - Extruded Aluminum - EFK-445
Pottorff

Non-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree K-Blade - Extruded Aluminum - EFK-445

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
4" de profundidad - Hoja K de 45 grados

La rejilla de aluminio extruido EFK-445 está diseñada para aplicaciones de entrada y escape donde la protección contra la infiltración de agua no es crítica. El EFK-445 es muy adecuado para aplicaciones de formas especiales y está disponible con parteluces ocultos para una apariencia de hoja continua de conjuntos de secciones múltiples. El EFK-445 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick K-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 9" (114 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 781 fpm (3.97 m/s)

    Air Volume Delivered: 6317 cfm (2.98 m3/s)

    Pressure Loss: 0.10 in. wg. (24 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 971 fpm (4.93 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNon-Drainable-Louver-4-Deep-45-Degree-K-Blade-Extruded-Aluminum-EFK-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers