Publique sus productos
Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-637
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-637

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja drenable operable de 37-1/2 grados

La rejilla EOD-637 cuenta con láminas operables que permiten una protección de cierre positivo de las aberturas de entrada y salida de aire. El EOD-637 está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada. Estas unidades también están disponibles con una variedad de actuadores eléctricos y neumáticos.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick operable drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Low Leakage Seals: PVC blade edge and flexible metal jamb.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1136 fpm (5.77 m/s)

    Air Volume Delivered: 9801 cfm (4.63 m3/s)

    Pressure Loss: 0.15 in. wg. (37 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1144 fpm (5.81 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOperable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Operable-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EOD-637
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers