Publique sus productos
Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
6" de profundidad - Hoja operable a 90 grados

La rejilla EOJ-690 cuenta con hojas en J operables que van desde la posición cerrada hasta la posición completamente abierta, y un cabezal drenable para ayudar a proteger las aberturas contra la penetración de agua. El EOJ-690 es ideal para su uso en proyectos tipo almacén o centro de distribución donde se requiere un flujo de aire máximo.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 90o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12.5" (305 x 317)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.96 ft2 (3.34 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 748 fpm (3.80 m/s)

    Air Volume Delivered: 8325 cfm (3.93 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1100 fpm (5.59 m/s)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOperable-Louver-6-Deep-90-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-690
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers