Publique sus productos
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10

Traducido por Google,

Compuerta de control manual remoto
Hoja única

La compuerta de control RCS-10 emplea una sola hoja y un conjunto de tornillo integrado para control y equilibrio de aire manual operado por cable remoto en aplicaciones de baja presión y velocidad.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 22 ga. (51 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) drive axle with a control arm/screw-drive assembly factory installed on a stand-off bracket attached to a 10" x 22 ga. (254 x 0.85) side plate secured to the damper frame.

    Remote Control Assembly: 5/32" Ø x 36" long (4.0 Ø x 914) cable with 3/16" (4.8) allen hex-head drive, 2" (51) wide mounting bracket, 15/16" x 1-1/2" long (24 x 38) round plastic tube and plastic finishing plug.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RCS-10
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers