Publique sus productos
Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R
Pottorff

Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R

Traducido por Google,

Compuerta de control manual remoto
Hoja radial - Redonda

Las compuertas de control RCS-15R emplean láminas radiales operadas por un cable flexible para control y equilibrio de aire manual en aplicaciones de baja presión y velocidad. Las compuertas RCS-15R están diseñadas para montarse en conductos en la corriente de aire y ajustarse en la cara de los difusores.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 1" x 2-5/16" x 20 gauge (25 x 59 x 1) galvanized steel.

    Blades: 20 gauge (1) galvanized steel.

    Remote Control Cable: 1/4" Ø x 3' (6 Ø x 914) long cable with 1/4" (6) square end. Minimum cable radius 4" (102).

    Available Sizes:
    6"Ø (152 Ø)
    7" Ø (178 Ø)
    8" Ø (203 Ø)
    10" Ø (254 Ø)
    12" Ø (305 Ø)
    14" Ø (356 Ø)

    Ratings

    Maximum System Velocity: 1600 fpm (8.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 240oF (-40oC to 116oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRemote-Manual-Control-Damper-Round-Radial-Blade-RCS-15R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers