Publique sus productos
Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745
Pottorff

Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745

Traducido por Google,

Rejilla de arena de aluminio extruido
7" de profundidad - Hoja vertical de 45 grados

El EVS-745 está diseñado y probado para protección contra arena arrastrada por el viento. El EVS-745 ofrece mayor área libre y menor pérdida de presión que la mayoría de las otras rejillas trampa de arena, lo que lo hace muy adecuado para situaciones que requieren altos índices de flujo de aire a través de la rejilla. El EVS-745 incorpora aspas verticales y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados o pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: (approximate): 8.5 lbs/ft2 (42 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 7.1 ft2 (0.66 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 822 fpm (4.18 m/s)

    Air Volume Delivered: 5807 cfm (2.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (51 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 706 fpm (3.59 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSand-Louver-7-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-745
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers