Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-245

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
2" de profundidad - Hoja horizontal de 45 grados

El ECD-245 ofrece una protección excepcional contra la lluvia impulsada por el viento en las condiciones más severas. El ECD-245 incorpora aspas horizontales y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material:Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4" x 5" (102 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1172 fpm (5.95 m/s)

    Air Volume Delivered: 7744 cfm (3.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.37 in. wg. (91 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 760 fpm (3.86 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers