Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
2" de profundidad - Hoja vertical de 45 grados

El ECV-245 ofrece una protección excepcional contra la lluvia impulsada por el viento en las condiciones más severas. El ECV-245 incorpora aspas verticales y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8299 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.42 in. wg. (104 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 758 fpm (3.85 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers