Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
3" de profundidad - Hoja vertical de 45 grados

La rejilla ECV-345 está diseñada y probada para soportar cargas extremas, impacto de escombros y fatiga cíclica asociada con los efectos climáticos severos de los huracanes. El diseño utiliza aspas muy espaciadas y un marco con canalones y bajantes integrados para lograr la máxima resistencia a la infiltración de agua para una profundidad mínima de las rejillas. El ECV-345 está listado en AMCA 540 y 550, lo que lo hace ideal para su uso en zonas propensas a huracanes y a vientos. regiones de escombros según el Código Internacional de Construcción.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers