Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-545

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
5" de profundidad - Hoja vertical de 45 grados

El ECV-545 está diseñado y probado para soportar cargas extremas, impactos de escombros y fatiga cíclica asociados con los efectos climáticos severos de los huracanes, manteniendo al mismo tiempo la máxima resistencia a la infiltración de agua a una profundidad mínima de rejilla.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick vertical style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers