Publique sus productos
Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 7" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-745

Traducido por Google,

Rejilla de aluminio extruido
7" de profundidad - Hoja drenable horizontal de 45 grados

El ECD-745 ofrece una protección excepcional contra la lluvia impulsada por el viento en las condiciones más severas y es ideal para áreas con fuertes vientos o aplicaciones sensibles a la penetración de la lluvia impulsada por el viento. El ECD-745 incorpora aspas horizontales y está disponible en una amplia gama de acabados anodizados y pintados, incluida una combinación de colores personalizada.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (1.5) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 6.5" (114 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1218 fpm (6.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 9866 cfm (4.66 m3/s)

    Pressure Loss: 0.57 in. wg. (141 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 631 fpm (3.21 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWind-Driven-Rain-Louver-7-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-745
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosLouvers and Penthouses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniClass Louvre Dampers