Publique sus productos
Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900
Powers

Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900

Traducido por Google,

Válvula mezcladora de agua de equilibrio de presión oculta de 4 puertos para usar en aplicaciones de ducha y bañera/ducha. El cuerpo de latón fundido cuenta con un mecanismo de equilibrio de presión tipo diafragma. Partes internas construidas con Delrin 500 resistente a la cal para años de servicio sin problemas. El tope de límite de temperatura ajustable incorporado reduce la posibilidad de un choque térmico debido al ajuste excesivo del mango. Los topes de control integrados reducen el tiempo de instalación. La construcción única permite la instalación en paredes poco profundas en tan solo 51 mm (2 pulg.). La instalación espalda con espalda es posible en solo 102 mm (4 pulg.) sin costosas tuberías cruzadas.

Especificaciones
  • Features

    • Near instantaneous response to changes in both hot and cold supply line pressure ensures a safe and comfortable shower
    • Proven diaphragm/poppet cartridge provides reliable pressure balancing control and maximum protection against lime and dirt
    • Commercial grade 4-port bronze casting and corrosion-resistant internal components for long life
    • Ideal for hotel, motel, health club, and single and multi-family dwellings
Especificaciones técnicas
  • Referencia900-Biltmore-Mixing-Valve
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de productosTempering Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING