Características principales
Quad Pixel Drive crea imágenes 4K nítidas y detalladas, mientras que Rich Color Enhancer consigue colores vivos y precisos. El procesamiento de alta velocidad admite frecuencias de imagen de 240 Hz/1080p con una latencia de 8 ms o menos para obtener imágenes fluidas y sin cuadrícula de píxeles visible.
-------
El desplazamiento de lente V/H y el zoom 2,0x mejoran la flexibilidad de instalación, mientras que dos entradas HDMI® compatibles con CEC y DIGITAL LINK permiten la integración en infraestructuras 4K. Free Grid simplifica el uso de las funciones Geometric Adjustment utilizando únicamente el mando a distancia del proyector.
-------
La refrigeración sin filtro basada en heat pipes y el bloque óptico sellado herméticamente permiten 20.000 horas de proyección sin mantenimiento. El Multi-Laser Drive Engine cuenta con circuitos de conmutación por error para mantener el brillo en caso de que
falle un diodo láser.