Publique sus productos
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55

    Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ55

    Características principales

    • Color dinámico para habitaciones luminosas

    La tecnología DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer y Dynamic Contrast 2 se combinan para producir imágenes brillantes, vivas y detalladas en espacios con luz ambiental.
    -------

    • Silencioso, versátil y fácil de instalar

    Una lente motorizada de tiro corto 0,8:1 admite la retroproyección, mientras que DIGITAL LINK, HDMI® compatible con CEC, LAN independiente y una salida USB-DC simplifican la integración. El funcionamiento silencioso reduce las distracciones.
    -------

    • La demostrada fiabilidad del láser SOLID SHINE

    La refrigeración sin filtro con heat pipes y un bloque óptico hermético permiten una proyección sin mantenimiento a largo plazo. El Multi-Laser Drive Engine con circuitos de conmutación por error ayuda a mantener el brillo si falla un diodo láser.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector 1-Chip DLPTM
      Fuente de luzDiodos láser
      Flujo luminoso5.000 lm
      Flujo luminoso (centro)5.200 lm
      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1chip_dlp_projector_frz55
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de productos1-Chip DLP™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores