Publique sus productos
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Características principales

    • Color dinámico para habitaciones luminosas

    La tecnología DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer y Dynamic Contrast 2 se combinan para ofrecer imágenes brillantes, vivas y muy detalladas incluso en espacios bien iluminados. La reproducción precisa del color y el contraste mejorado proporcionan imágenes claras y atractivas para aulas, salas de reuniones y entornos colaborativos.
    -------

    • Silencioso, versátil y fácil de instalar

    Una lente zoom 2,0x flexible con desplazamiento de lente V/H permite una instalación sencilla en una amplia variedad de espacios. DIGITAL LINK y las entradas HDMI® compatibles con CEC admiten señales 4K/60p, mientras que los terminales LAN y USB-DC independientes simplifican la integración del sistema. El Quiet Mode, con solo 27 dB, minimiza las distracciones durante reuniones y presentaciones.
    -------

    • La demostrada fiabilidad del láser SOLID SHINE

    La refrigeración sin filtro con heat pipes y un bloque óptico sellado herméticamente permiten hasta 20.000 horas de proyección sin mantenimiento. El Multi Laser Drive Engine con circuitos de conmutación por error ayuda a mantener el brillo de la imagen y la continuidad de la presentación en el improbable caso de que falle un diodo láser, garantizando un funcionamiento fiable a largo plazo.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector 1-Chip DLPTM
      Fuente de luzDiodos láser
      Flujo luminoso

      PT-FRZ60: 6.000 lm
      PT-FRZ50: 5.200 lm

      Flujo luminoso (centro)

      PT-FRZ60: 6.200 lm 
      PT-FRZ50: 5.400 lm 

      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1chip_dlp_projector_frz60
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de productos1-Chip DLP™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores