Características principales
La tecnología láser RGB VIVID PRIMETM ofrece una amplia gama de colores e imágenes vivas de alto brillo. Quad Pixel Drive, la reproducción de alta frecuencia de imagen 2K/240 Hz y Gradation Smoother mejoran el detalle y la reproducción tonal.
-------
La compatibilidad con lentes para proyectores Panasonic 3-Chip DLPTM, la conectividad SDI integrada, una ranura compatible con Intel® SDM y la integración con Visual Software Suite permiten un diseño y un ajuste del sistema flexibles.
-------
Un motor óptico resistente al polvo, refrigeración avanzada, diseño sin filtro, obturador mecánico y placas de circuito principales recubiertas permiten el funcionamiento en condiciones exigentes. La entrada de backup y Multi-Laser Drive Engine ayudan a minimizar las interrupciones.