Características principales
Quad Pixel Drive produce imágenes 4K fluidas, mientras que la proyección de alta frecuencia de imagen, Evolved Dynamic Contrast y Rich Color Enhancer favorecen las producciones visuales inmersivas y las aplicaciones interactivas.
-------
Esta serie ligera y compacta ofrece el brillo máximo en todo el rango de AC 100–240 V y admite una amplia gama de lentes, procesadores multimedia y placas de función compatibles con Intel® SDM opcionales para una integración flexible.
-------
Un motor óptico y un módulo de fuente de luz láser conformes con IP5X, junto con la refrigeración líquida, permiten una proyección sin mantenimiento a largo plazo y un funcionamiento estable en entornos comerciales exigentes.