Características principales
El circuito de reconocimiento de escenas y Dynamic Contrast mejoran la profundidad de la imagen, mientras que Rich Color Enhancer produce colores vivos y precisos. El ajuste del nivel de negro y Gradation Smoother permiten imágenes multipantalla uniformes.
-------
Esta serie compacta ofrece el brillo máximo en todo el rango de AC 100–240 V y admite lentes, procesadores multimedia y placas de función compatibles con Intel® SDM opcionales. NFC y la integración con Visual Software Suite ayudan a ahorrar tiempo en la configuración.
-------
Un motor óptico y una fuente de luz láser conformes con IP5X, con una refrigeración líquida perfeccionada, permiten una proyección sin mantenimiento a largo plazo. La entrada de backup y Multi Laser Drive Engine aumentan la fiabilidad.