Publique sus productos
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7
Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7

    Proyector de 1 chip DLP™, Instalación fija, serie PT-RQ7

    Características principales

    • Imágenes uniformes, posibilidades infinitas

    Quad Pixel Drive crea imágenes 4K fluidas en los modelos compatibles. Dynamic Contrast, Rich Color Enhancer, el modo de arte digital y la proyección de alta frecuencia de imagen ayudan a crear experiencias visuales realistas e inmersivas.
    -------

    • Compacto y ampliable para una instalación sencilla

    El cuerpo compacto y ligero reduce la carga de instalación. Una ranura compatible con Intel® SDM, un procesador multimedia opcional y la compatibilidad con lentes de la serie DLE permiten un diseño de sistema flexible y escalable.
    -------

    • Innovación ecológica con fiabilidad probada y materiales reciclados.

    Un motor óptico y un módulo de fuente de luz conformes con IP5X y un diseño sin filtro permiten un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo. Las resinas recicladas y el modo Eco Boost ayudan a reducir el impacto ambiental y el consumo de energía.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector 1-Chip DLPTM
      Fuente de luzDiodo láser
      Flujo luminoso

      PT-RQ7L: 7.500 lm
      PT-RQ6L: 6.500 lm
      PT-RZ7L: 7.500 lm
      PT-RZ6L: 6.500 lm

      Flujo luminoso (centro)

      PT-RQ7L: 7.700 lm 
      PT-RQ6L: 6.700 lm
      PT-RZ7L: 7.700 lm 
      PT-RZ6L: 6.700 lm 

      Resolución

      PT-RQ7L: 4K (3840 x 2160 píxeles con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RQ6L: 4K (3840 x 2160 píxeles con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ7L: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)
      PT-RZ6L: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1chip_dlp_projector_rq7
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de productos1-Chip DLP™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores