Características principales
Un cuerpo más pequeño y ligero simplifica la manipulación y la instalación. Una ranura compatible con Intel® SDM, Smart Projector Control, NFC, Remote Preview LITE y la integración con Visual Software Suite permiten flujos de trabajo ágiles.
-------
Quad Pixel Drive produce imágenes 4K fluidas en los modelos compatibles. Dynamic Contrast, Gradation Smoother y un ajuste perfeccionado del nivel de negro mejoran el contraste, la gradación y la continuidad multipantalla.
-------
Un bloque óptico sellado y un sistema de refrigeración líquida permiten una proyección sin mantenimiento a largo plazo. Multi-Laser Drive Engine y la entrada de backup mejoran la fiabilidad, mientras que el diseño de la alimentación permite un alto flujo luminoso con AC 100–120 V.