Publique sus productos
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2

    Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RQ35K2

    Características principales

    • Revolucionar la proyección con un flujo de trabajo optimizado

    El diseño 3-Chip DLPTM ligero y compacto reduce la carga logística del transporte, la instalación y el almacenamiento, especialmente cuando el espacio entre bastidores o de instalación es limitado.
    -------

    • Calidad de imagen impresionante

    Dos láseres azules y un láser rojo amplían la reproducción del espacio de color para obtener rojos vivos y azules puros, lo que aumenta el realismo y el impacto de los contenidos de alta resolución.
    -------

    • El sistema de refrigeración original garantiza la estabilidad de la proyección

    Un recorrido de flujo de aire específico, un sistema de refrigeración y un radiador sin aletas permiten un funcionamiento estable. La proyección sin mantenimiento, la entrada de backup y el circuito de conmutación por error del láser ayudan a minimizar las interrupciones.

    Especificaciones
    • Tipo de proyector

      PT-RQ35K2: proyector 3-Chip DLPTM
      PT-RZ34K2: proyector 3-Chip DLPTM

      Fuente de luzDiodos láser (LD azul, LD rojo)
      Flujo luminoso30.500 lm
      Flujo luminoso (centro)32.000 lm
      Resolución

      PT-RQ35K2: 4K (3840 x 2400 píxeles con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ34K2: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3chip_dlp_projector_rq35k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de productos3-Chip DLP™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores