Publique sus productos
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RZ14K
Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RZ14K

    Proyector de 3 chips DLP™, Grandes espacios, serie PT-RZ14K

    Características principales

    • Producción de eventos eficiente y rentable

    El RZ14K optimiza el diseño de la serie RQ25K para aplicaciones de alquiler y escenarios, ofreciendo un alto brillo en un chasis considerablemente más ligero y compacto. Es compatible con las lentes 3-Chip DLP™ existentes, ofrece un brillo de 14.000 lm con AC 100–120 V e incluye una ranura compatible con el estándar Intel® SDM para ampliar la funcionalidad y la integración del sistema.
    -------

    • Imágenes convincentes para inspirar a su público

    El alto brillo, el contraste, la resolución y la precisión del color se combinan para crear experiencias visuales impactantes. El Dynamic Contrast ha aumentado hasta 25.000:1, mientras que Gradation Smoother ayuda a reducir el bandeado de color y la función evolucionada de ajuste del nivel de negro mejora la calidad de imagen en pantallas curvas.
    -------

    • Fiabilidad de bajo mantenimiento para mayor tranquilidad

    El motor óptico y el módulo de fuente de luz láser cumplen la norma IP5X de protección contra el polvo. Junto con un sistema de refrigeración líquida sin filtro, el proyector permite hasta 20.000 horas de proyección sin mantenimiento. La entrada de backup y la tecnología Multi Laser Drive Engine aumentan aún más la fiabilidad operativa.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector 3-Chip DLPTM
      Fuente de luzDiodo láser
      Flujo luminoso14.000 lm
      Flujo luminoso (centro)14.700 lm 
      ResoluciónWUXGA (1920 × 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3chip_dlp_projector_rz14k
    • Familia de productoLarge Venue
    • Grupo de productos3-Chip DLP™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores