Publique sus productos
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K

    Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ20K

    Características principales

    • El proyector LCD de 20.000 lm más compacto, ligero y silencioso del mundo

    Presentamos el proyector más pequeño, ligero y silencioso de su clase, que ofrece hasta 20.000 lm de brillo en un cuerpo ligero de 23 kg. Un motor óptico perfeccionado proporciona una reproducción del color viva y una excelente visibilidad en entornos bien iluminados, manteniendo un funcionamiento silencioso.
    -------

    • El sistema de ahorro de energía de larga duración minimiza los problemas

    Multi-Laser Drive Engine y la entrada de backup permiten una proyección continua incluso en caso de problemas. No se requiere mantenimiento de la fuente de luz ni del filtro durante un máximo de 20.000 horas, mientras que el sistema óptico de alta eficiencia ofrece un brillo excepcional con un consumo eléctrico reducido.
    -------

    • Con una potencia de hasta 20.000 lm con AC 100-240 V, novedad mundial

    La serie PT-MZ20K es el primer proyector del sector de la clase de 20.000 lm capaz de ofrecer el brillo máximo con AC 100–240 V. La función NFC, la compatibilidad con lentes opcionales, incluida la lente zoom de tiro ultracorto ET-EMU100, y la compatibilidad con Visual Software Suite (VSS) permiten una instalación flexible y una integración simplificada en el flujo de trabajo.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyectores LCD
      Fuente de luzDiodo láser
      Flujo luminoso

      PT-MZ20KL: 20.000 lm
      PT-MZ17KL: 16.500 lm
      PT-MZ14KL: 14.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.000 lm

      Flujo luminoso (centro)

      PT-MZ20KL: 21.500 lm
      PT-MZ17KL: 17.700 lm
      PT-MZ14KL: 15.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.800 lm

      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_projector_mz20k
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores