Publique sus productos
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882
Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882

    Proyector LCD, Instalación fija, serie PT-MZ882

    Características principales

    • Diseño eco-consciente que incluye materiales reciclados

    Esta serie ligera y compacta mejora la eficiencia y reduce el impacto ambiental gracias a un diseño ecológico que incluye resina reciclada en la unidad principal del proyector.
    -------

    • Brillante y nítido para una cómoda visualización

    Un brillo y un color equilibrados producen imágenes claras y bien saturadas en salas luminosas. Dynamic Contrast, Daylight View Basic y Detail Clarity Processor 4 mejoran la visibilidad en oficinas, aulas y espacios híbridos.
    -------

    • Experiencia de usuario sencilla y eficiente

    La compatibilidad con diseños de videoconferencia en formato panorámico, la detección de postura, las lentes motorizadas opcionales y varias entradas HDMITM compatibles con señales 4K y CEC agilizan la instalación y el funcionamiento diario.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector LCD
      Fuente de luzDiodos láser
      Flujo luminoso

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.200 lm
      PT-MZ782 / PT-MZ782L: 7.500 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.500 lm

      Flujo luminoso (centro)

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.700 lm
      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 7.800 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.800 lm

      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_projector_mz882
    • Familia de productoInstallation
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores