Publique sus productos
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-TW381R
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-TW381R
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-TW381R
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-TW381R

    Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-TW381R

    Características principales

    • Imágenes preciosas, sin sombras

    La proyección de tiro corto muestra imágenes brillantes y de alto contraste desde cerca de la pantalla, lo que ayuda a evitar las sombras del presentador. El PT-TW381R también admite proyección interactiva.
    -------

    • Fiabilidad de bajo mantenimiento y bajo TCO

    Una lámpara de larga duración y un filtro de aire de vida útil prolongada reducen la frecuencia de sustitución y permiten una proyección diaria fiable con una menor carga de mantenimiento.
    -------

    • Sencillo, flexible y muy bien conectado

    Dos entradas HDMI® simplifican el cambio entre fuentes, mientras que la conectividad inalámbrica opcional permite la duplicación de pantalla. La alimentación USB puede suministrar energía a dispositivos de streaming multimedia compatibles y reducir el desorden de cables.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyector LCD
      Fuente de luz230 W x 1 lámpara
      Flujo luminoso

      PT-TW381R / PT-TW380: 3.300 lm
      PT-TX440: 3.800 lm
      PT-TX350: 3.200 lm

      Flujo luminoso (centro)PT-TW381R / PT-TW380: 3.400 lm
      PT-TX440: 4.000 lm
      PT-TX350: 3300 lm
      Resolución

      PT-TW381R / PT-TW380: WXGA (1280 x 800 píxeles)
      PT-TX440: XGA (1024 x 768 píxeles)
      PT-TX350: XGA (1024 x 768 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_projector_tw381r
    • Familia de productoShort Throw
    • Grupo de productosLCD
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores