Publique sus productos
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST
Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST

    Proyector LCD, Tiro Corto, serie PT-VMZ7ST

    Características principales

    • Instalación sin estrés que se adapta a cualquier diseño

    La proyección de tiro corto crea imágenes grandes con sombras mínimas en espacios reducidos. El enfoque y el zoom motorizados, el desplazamiento de lente V/H, Curved Screen Correction, Angle Monitor y la clonación de datos agilizan la instalación.
    -------

    • Proyección nítida en espacios luminosos

    El alto brillo, Dynamic Contrast y Daylight View Basic producen imágenes brillantes, nítidas y realistas con luz ambiental. El Vivid Green Mode mejora la reproducción del color para aplicaciones visualmente exigentes.
    -------

    • Diseño respetuoso con el medio ambiente

    La resina reciclada en el cuerpo del proyector, una fuente de luz láser de larga duración y el ECO Filter, Image Detection y las funciones de programación reducen el mantenimiento, el consumo de energía, los costes y los residuos.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyectores LCD

      Fuente de luzDiodos láser

      Flujo luminoso

      PT-VMZ7ST: 7.000 lm
      PT-VMZ6ST: 6.200 lm

      Flujo luminoso (centro)PT-VMZ7ST: 7.500 lm
      PT-VMZ6ST: 6.600 lm 

      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_projector_vmz7st
    • Familia de productoShort Throw
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores