Publique sus productos
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82
Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82

    Proyector LCD, Portátiles, serie PT-VMZ82

    Características principales

    • Proyección nítida adaptada a cada espacio

    El alto brillo de un cuerpo compacto mantiene las imágenes claras con la iluminación de la sala. Dynamic Contrast aporta profundidad, mientras que la optimización de la luz ambiental y el Vivid Green Mode refuerzan el impacto visual.
    -------

    • Instalación flexible y sin estrés

    Un cuerpo ligero, zoom óptico 1,6x, desplazamiento de lente V/H y Digital Zoom Extender permiten una colocación flexible. Angle Monitor, la función Grid y Curved Screen Correction simplifican aún más la configuración.
    -------

    • Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente

    La mayor eficiencia energética, la reducción del desperdicio de energía y el bajo mantenimiento favorecen un funcionamiento sostenible. El plástico reciclado de la unidad principal y el embalaje de cartón reciclable reducen el impacto ambiental.

    Especificaciones
    • Tipo de proyectorProyectores LCD
      Fuente de luzDiodos láser
      Flujo luminoso

      PT-VMZ82: 8.000 lm
      PT-VMZ72: 7.300 lm
      PT-VMZ62: 6.500 lm

      Flujo luminoso (centro)PT-VMZ82: 8.400 lm
      PT-VMZ72: 7.600 lm
      PT-VMZ62: 6.800 lm
      ResoluciónWUXGA (1920 x 1200 píxeles)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialcd_projector_vmz82
    • Familia de productoPortable
    • Grupo de productosLCD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores