Características principales
Con un alto brillo de 800 cd/m2, una amplia gama de colores y una elevada relación de contraste de 10.000:1, la serie LV ofrece imágenes vivas y claras incluso en entornos luminosos. Su pantalla de gran formato sin uniones visibles potencia la inmersión y el impacto visual, al tiempo que mejora la imagen de marca y la eficacia de la comunicación.
-------
Con un peso aproximado de 18,3 kg y un perfil delgado de aproximadamente 29 mm, la serie LV reduce considerablemente la carga del transporte y la instalación. Su diseño integrado elimina la necesidad de un controlador externo, mientras que la conectividad HDMITM en cadena (daisy chain) permite una configuración sencilla de sistemas multipantalla.
-------
La serie LV utiliza módulos LED COB de larga duración y bajo consumo y admite un funcionamiento continuo 24/7. También ofrece resistencia a pequeños golpes y manchas. Su diseño con acceso frontal permite retirar y sustituir por la parte delantera los componentes clave, incluidos los módulos LED, las unidades de alimentación y las placas de circuito, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de mantenimiento y los costes operativos.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|
Åland | Canadá | Japón |
Albania | Estados Unidos | |
Alemania | ||
Andorra | ||
Austria | ||
Bélgica | ||
Bielorrusia | ||
Bosnia-Herzegovina | ||
Bulgaria | ||
Chipre | ||
Ciudad del Vaticano | ||
Croacia | ||
Dinamarca | ||
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
España | ||
Estonia | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Gibraltar | ||
Grecia | ||
Guernsey | ||
Hungría | ||
Irlanda | ||
Isla de Man | ||
Islandia | ||
Islas Faroe | ||
Italia | ||
Jersey | ||
Letonia | ||
Liechtenstein | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Macedonia del Norte | ||
Malta | ||
Moldavia | ||
Mónaco | ||
Montenegro | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Rusia | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
Svalbard y Jan Mayen | ||
Ucrania |