Publique sus productos
Fly sofa

Fly sofa

Traducido por Google,

2 plazas

Especificaciones técnicas
  • Referenciafly-a2a
  • Familia de productoSofas
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)745
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

Disponibilidad en regiones

Asia
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Brunéi
Bután
Camboya
China
Corea del Norte
Corea del Sur
Filipinas
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Isla de Navidad
Islas Cocos (Keeling)
Japón
Kazajistán
Kirguistán
Laos
Macao
Malasia
Maldivas
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Nepal
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Turkmenistán
Uzbekistán
Vietnam

Productos similares

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit